Marque: Killark
No de catalogue: FSRG
F series device box neoprene cover gaskets offers a wide range of temperatures and durability and resists degradation more than natural or synthetic rubber.
Application
For standard and hostile locations.
Catalog Number
FSRG
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Neoprene
Série
F
Type
Gasket
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936190426
Dimensions
6.88 po x 3.75 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
3.75 in
Longueur
6.88 in
Poids
0.01 lb
Poids brut de l'emballage
0.01
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10