Marque: Killark
No de catalogue: SC-1 LB
Il ne rétrécit pas et forme un joint sûr. La série SC résiste aux acides, à l'eau, à l'huile, etc. Il est homologué UL pour une utilisation avec les séries Killark ENY, EY et EYS. Elle est également certifiée CSA pour une utilisation avec n'importe quel raccord d'étanchéité certifié CSA.
Application
Catalog Number
SC-1 LB
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Sealing Compound
UPC
783936585109
Dimensions
4 po x 4 po x 5 po
Hauteur
5 in
Largeur
4 in
Longueur
4 in
Poids
1.04 lb
Poids brut de l'emballage
1.04
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10