Image of K20091 2" 90° Connecteur étanche isolé, K20091

2" 90° Connecteur étanche isolé, K20091

Marque: Killark

No de catalogue: K20091

2" 90° Connecteur étanche isolé.

Liquidtight fittings are used with metallic and non-metallic conduit to seal out water, oil, and dust in applications food processors, beverage & chemical plants, plastics fabricators, machine shops, etc.

Détails du produit

Général

Catalog Number

K20091

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fer, malléable

Série

K Series

Type

90 Degree

Type

90 Degree Liquidtight Insulated Connector

Type d'isolant

Nylon

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936991597

Dimensions

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699

Logistique

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements