Image of B7024 Série B7 - Boîtier de démarreur magnétique combiné en aluminium - Taille NEMA 4, B7024
* Image représentative
Image of B7024 Série B7 - Boîtier de démarreur magnétique combiné en aluminium - Taille NEMA 4, B7024
Discontinué

Série B7 - Boîtier de démarreur magnétique combiné en aluminium - Taille NEMA 4, B7024

Marque: Killark

No de catalogue: B7024

Série B7 - Boîtier de démarreur magnétique combiné en aluminium - Taille NEMA 4.

  • Type 4, 4X - offre une protection contre l'eau dirigée par le tuyau et la corrosion.
  • Plateau de montage universel, pré-percé pour faciliter l'installation sur le terrain des démarreurs.
  • Disposition pour la mise à la terre fournie en standard.
  • Plus d'espace de câblage conforme aux dernières exigences NEC en matière de pliage de fils.
  • Boulons de couvercle en acier inoxydable de qualité 316 à dégagement rapide.
  • Joint d'étanchéité à bride situé à l'intérieur du boulon du couvercle pour empêcher l'infiltration d'eau dans le boîtier par les trous de boulon.
  • Couvercle à charnière fourni en standard pour une mesure supplémentaire de sécurité et de commodité.
  • La poignée du disjoncteur (MCP) peut être cadenassée en position « ON » ou « OFF ».
  • Dispositions prévues pour le drain et le reniflard ainsi que les ouvertures de conduit pour l'alimentation et le contrôle.
  • Bouton de réinitialisation fourni en standard.
  • Deux ouvertures d'opérateur de commande fournies bouchées en standard.
  • Des ouvertures supplémentaires peuvent être percées en usine ou sur le terrain.
  • Boîtier sans cuivre (moins de 4/10 de 1 % de cuivre).
  • Boîtier boulonné sur pattes de montage ductiles bidirectionnelles.

Killark's B7 Series of Hazardous Location Combination Motor Starters provide motor control utilizing single-speed, non-reversing NEMA-type starters. Rated for indoor and outdoor applications, the copper-free aluminum construction is ideal for harsh and hazardous environments. Standard starter manufacturer configurations include Eaton (Cutler Hammer) AN16 Series and Schneider (Square D) 8536 Series motor starters. Additional local circuit protection (as well as a local means of disconnect) is provided by an integral circuit breaker (Square D configurations) or motor circuit protector (Cutler Hammer configurations).

Détails du produit

Général

Application

  • La série PRISM B7 de démarreurs et de centres de commande de moteurs combinés utilise des démarreurs NEMA à une vitesse et sans inversion. La conception universelle des boîtiers PRISM permet d'accueillir, en standard, les démarreurs magnétiques fabriqués par les fabricants suivants

Catalog Number

B7024

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Puissance max. (hp)

100

Série

B7

Taille

4

Type

Aluminum Enclosure For Magnetic Motor Starter

UPC

783936020075

Dimensions

Poids brut de l'emballage

235

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E83696