Image of B7CA-SFAL-42020 Disjoncteur, Square D, 20A, FAL4, 2-pôles 480V, B7CA-SFAL-42020

Disjoncteur, Square D, 20A, FAL4, 2-pôles 480V, B7CA-SFAL-42020

Marque: Killark

No de catalogue: B7CA-SFAL-42020

Disjoncteur, Square D, 20A, FAL4, 2 pôles 480V.

Killark B7C Series of Hazardous Location Circuit Breaker Enclosures provide overcurrent and short circuit protection of service entrance, feeder or branch circuits, lighting, heating, appliance and motor circuits. Rated for indoor and outdoor applications, the copper-free aluminum construction is ideal for harsh and hazardous environments. Circuit breaker configurations are available with various Eaton (Cutler Hammer), Schneider (Square D), and ABB breakers.

Détails du produit

Général

Action

DP

Actionneur

Molded Case Circuit Breaker Operator

Application

Locations such as petroleum refineries, chemical and petroleum plants with indoor and outdoor processes. Motor control and circuit protection in locations made hazardous due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dust, or easily ignitable fiber and flyings, and areas which are subject to corresion, weather, and dampness.

Catalog Number

B7CA-SFAL-42020

Couleur

Aluminum

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Nombre de pôles

2

Série

B7C

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Circuit Breaker Enclosure

Type d'armoire

Bolted

Type de fini

Lacquer

Type de montage

Wall

UPC

783936096940

Dimensions

Hauteur

18 in

Largeur

11 in

Poids

46 lb

Profondeur

9.125

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension primaire

480 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E83969