Image of EML5030 Baie haute/basse DEL série EML, 50 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 5 740 lumens, EML5030

Baie haute/basse DEL série EML, 50 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 5 740 lumens, EML5030

$3,191.48 USD

Marque: Killark

No de catalogue: EML5030

Les luminaires LED de la série EML pour grande et petite baie sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Ils sont conçus pour être utilisés dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes.

  • Compact, antidéflagrant, d'apparence et de fonctionnalité industrielles traditionnelles
  • Globe transparent cannelé ou exclusif
  • Réflecteurs en forme de dôme ou d'angle
  • Dispositions de montage en option, notamment suspension, mur, plafond et poteau
  • Les boîtiers LED EML peuvent être adaptés aux boîtes d'épissure EZ existantes pour passer d'une ampoule à incandescence, fluorescente ou HID
  • Économies d'énergie : moins de 55 watts de puissance
  • Longue durée de vie : 50 000 à 55 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Plage de chromaticité CCT de 5 000 K environ. 70 CRI
  • Adapté aux environnements de -40 °C à 55 °C
  • Allumage instantané, y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120-277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistantes aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)
  • Construction scellée en usine - Aucun joint externe requis
  • Convient aux applications de cabine de pulvérisation de peinture

The EML Series LED High Bay/ Low Bay fixtures are high quality explosion proof light fixtures. Designed to go into the harshest environments where explosive vapors are present .

Détails du produit

Général

Catalog Number

EML5030

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

5741

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

EML

Source d'éclairage

LED

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Luminaire Only

UPC

783936085333

Dimensions

Poids

26 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

114.8

Puissance en Watts

50 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2