Image of H-HG-08 Charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement Taille commerciale 1-½" avec deux poteaux en acier galvanisé de 4 pieds, H-HG-08

Charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement Taille commerciale 1-½" avec deux poteaux en acier galvanisé de 4 pieds, H-HG-08

Marque: Killark

No de catalogue: H-HG-08

Charnière Spartan, finition fer avec système de came d'abaissement Taille commerciale 1-½" avec deux poteaux en acier galvanisé de 4 pieds.

  • La conception de l'arbre à came permet d'abaisser sans effort le poteau jusqu'au niveau d'entretien
  • Rétrofittable sur les poteaux existants, il n'est pas nécessaire de remplacer les conduits
  • Certifié et testé jusqu'à des vitesses de vent de 250mph
  • Disponible en AL, SS et FE
  • Le poteau de conduit se glisse entre une lèvre extérieure et une lèvre intérieure avec un trou d'évacuation permettant des valeurs nominales de type 3R
  • Solutions complètes et personnalisables comprenant l'éclairage, les raccords et les conduits