Marque: Killark
No de catalogue: CL-3
Pulling elbows allow for 90 degree angle to accommodate pulling conductors through a sharp bend. This elbow comes in copper-free aluminum with electro-statically applied powder coat paint and is available for threaded or thinwalled conduit. Cover and gasket included.
Application
90º pulling elbows are used to accommodate pulling conductors through a sharp bend in the conduit system.
Catalog Number
CL-3
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
CL
Type
Pulling Elbow
Type de couvercle
Cast
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936070032
Dimensions
4.75 po x 4.75 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
4.75 in
Longueur
4.75 in
Poids brut de l'emballage
0.37
Taille du moyeu
1"
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E22699
Quantité dans l'emballage
5