Image of BL-90-1M Coude en fer 90° ½", mâle/femelle, BL-90-1M

Coude en fer 90° ½", mâle/femelle, BL-90-1M

Marque: Killark

No de catalogue: BL-90-1M

Coude en fer 90° ½", mâle/femelle.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Douilles lisses intégrées pour éviter d'endommager les fils

Série de coudes Killark conçue pour changer de direction dans les systèmes de conduits IMC rigides. Nos coudes non recouverts offrent un changement de direction de 45° à 90° là où l'espace est limité pour tirer les conducteurs. Cette série est proposée dans notre aluminium sans cuivre et notre fer Duraloy® à trois revêtements, tous deux peints avec notre peinture en poudre appliquée électrostatiquement résistante à la corrosion supérieure.