Image of VP6475 Ensemble de prise 60A, 4 pôles, 4 fils, VP6475
Image of VP6475 Ensemble de prise 60A, 4 pôles, 4 fils, VP6475

Ensemble de prise 60A, 4 pôles, 4 fils, VP6475

Marque: Killark

No de catalogue: VP6475

Ensemble de prise 60A 4 pôles 4 fils.

  • Doté d'un corps octogonal, assurant une prise sûre lors de la connexion ou de la déconnexion.
  • Les isolants ont une résistance mécanique et diélectrique élevée.
  • Les bornes à boîte de type « sécurité accrue » avec nervures de préhension se fixent solidement autour des conducteurs.
  • Les chambres d'entrée des conducteurs à entonnoir conduisent simultanément tous les conducteurs correctement dénudés aux bornes.
  • Indice de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée.
  • Comprend une compatibilité avec le câble marin de type P.

VersaMate® metallic pin & sleeve plugs, receptacles, and in-line connectors are designed for heavy duty industrial use. These devices supply power to both fixed and portable electrical equipment including pumps, generators, welders, vacuums, blowers and similar apparatus. Suitable for indoor and outodoor use, as well as applications that include wet, cold, hosedown, hazardous and corrosive environments. Configurations are also available in reverse-service and polarized orientations.

Détails du produit

Général

Application

Suitable for indoor or outdoor use. Applications include the wet, cold, hosedown, hazardous or corrosive areas in such industrial applications as:Pulp & Paper Mills, Electrical Power Plants, Petrochemical Plants, Wastewater Treatment, Marine, Docks, Ports, Construction Sites, Breweries, Refineries, Chemical Plants, Grain Facilities , Textile Manufacturing, Food Processing Facilities

Catalog Number

VP6475

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Body-Copper-free aluminum; Contacts-Brass; Spring tensioner-Patented beryllium copper; External screws-316 stainless steel

Plage de passe-câbles

0.65-1.50

Série

VersaMate

Type

Style I

Type

Pin & Sleeve

Type de fini

Baked Powder Epoxy/Polyester Finish

UPC

783936834511

Dimensions

Dimensions

8.81 po x 3.68 po x 3.68 po

Hauteur

3.68 in

Largeur

3.68 in

Longueur

8.81 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer