Marque: Killark
No de catalogue: EXB-12126 N34
Les boîtiers boulonnés de la série EXB sont destinés à être utilisés dans des endroits dangereux, corrosifs, humides, arrosés, poussiéreux, sales, dans des conditions ambiantes extrêmement chaudes et froides. La série EXB est certifiée UL/CSA pour les groupes de classe I BCD, classe I zones 1 et 2 IIB+H2, groupes de classe II EFG, classe III, types 4 et 4X. Également ATEX, IEC Ex, Ex d IIB+H2 Ex tD A21 IP66 lorsqu'il est commandé avec le suffixe « CEN ». Les EXB sont fabriqués en fonte d'aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Fourni en standard avec un joint torique en nitrile (BUNA-N) et des pattes de montage ductiles. Les boîtes sont dotées de bossages de montage internes pré-percés pour les plateaux de montage installés en usine ou sur site. Les options incluent des fenêtres de visualisation, des opérateurs de contrôle, des poignées de disjoncteur, des ouvertures de conduit NPT et des ouvertures de presse-étoupe métriques.