- Français Une protection contre les surtensions supplémentaire de 20 KA/10 KV est standard pour les modèles 120-277 VCA et une protection contre les surtensions de 10 KA/10 KV est standard pour les modèles 347-480 VCA.
- Antidéflagrant avec une apparence et une adéquation industrielles traditionnelles
- Choix de montage : suspension, plafond, poteau à 25° ou montage mural à 90°, tous avec une conception « sans fil » qui permet une installation ou un retrait rapide et facile du luminaire pour l'entretien
- Accessoires : disponibles avec ou sans protection, dôme standard ou réflecteur d'angle
- Les boîtiers LED EZL peuvent être adaptés aux boîtiers d'épissure EZ existants pour passer d'une ampoule à incandescence, fluorescente ou HID
- Économies d'énergie : moins de 130 watts de puissance
- Longue durée de vie : 50 000 à 55 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
- Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000K Plage CCT environ 70 IRC
- Température ambiante de -40 °C à 55 °C
- Allumage instantané – y compris après une coupure de courant
- Tension mondiale 120-277 VCA 50/60 Hz
- Connexions de carte LED SANS soudure – Résistantes aux vibrations
- Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
- Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
- Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)
- Construction scellée en usine – Aucun joint externe requis
- Convient aux applications de cabine de pulvérisation de peinture
The EZL Series LED High Bay/ Low Bay fixtures are high quality explosion proof light fixtures. Designed to go into the harshest environments where explosive vapors are present .