Image of FF-90-1M Coude en fer 90° 1/2", femelle/femelle, FF-90-1M

Coude en fer 90° 1/2", femelle/femelle, FF-90-1M

Marque: Killark

No de catalogue: FF-90-1M

Coude en fer 90° 1/2", femelle/femelle.

Killark elbow series designed to change direction in rigid IMC conduit systems. Our non-capped elbows offer a 45° to 90° change in direction where space is limited for pulling conductors. This is series is offered in our copper-free aluminum and tri-coated Duraloy® iron, both painted with our superior corrosive resistant electro-statically applied powder coat paint.

Détails du produit

Général

Application

To change direction in rigid or IMC conduit systems.

Catalog Number

FF-90-1M

Couleur

Glossy gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Série

FF

Type

90º Elbow

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936170237

Dimensions

Dimensions

2 po x 2 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

0.34

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

20