Image of FSBC FZ/FCL-GF/FST Couvercle de boîtier 1-groupe, vierge, FSBC

FZ/FCL-GF/FST Couvercle de boîtier 1-groupe, vierge, FSBC

$18.13 USD

Marque: Killark

No de catalogue: FSBC

Raccords de la série FZ/FCL-GF/FST - Locaux standard et hostiles - Couvercle de boîtier - 1-groupe avec joints inclus - Vierge pour boîtiers 1-groupe.

Killark deivce box covers come in variety of outlet options and are stamped metallic with the option of either electrostatically applied powder coated or natural finished.

Détails du produit

Général

Application

For standard and hostile locations.

Catalog Number

FSBC

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

F

Type

Device Box Cover With Gasket

Type de couvercle

Blank

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936190136

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids

0.19 lb

Poids brut de l'emballage

0.19

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Enregistré pour certification

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements