Image of GUM-4-EX Union de 1¼", aluminium, mâle à femelle, quadruple homologation, GUM-4-EX
* Image représentative
Image of GUM-4-EX Union de 1¼", aluminium, mâle à femelle, quadruple homologation, GUM-4-EX

Union de 1¼", aluminium, mâle à femelle, quadruple homologation, GUM-4-EX

Marque: Killark

No de catalogue: GUM-4-EX

Union de 1¼", aluminium, mâle à femelle, quadruple homologation.

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Filetage conique (NPT). Construction solide et durable.

Détails du produit

Général

Application

  • Permet de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.

Catalog Number

GUM-4-EX

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GUM

Type

Male to Female Union

Type de fini

Natural

UPC

783936071794

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.44

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « ATEX »

ITS09ATEX16417U

Numéro de dossier « IECE »

IECExITS09.0024U

Logistique

Quantité dans l'emballage

5