Image of LB57SA Manchon LB de 1½", corps de conduit en aluminium de forme 7, LB57SA
Qualifié Buy America(n)

Manchon LB de 1½", corps de conduit en aluminium de forme 7, LB57SA

Marque: Killark

No de catalogue: LB57SA

Manchon LB de 1½", corps de conduit en aluminium de forme 7.

  • Capacités d'étanchéité améliorées, les joints d'étanchéité en néoprène fournissent un joint NEMA 3.
  • Convient aux endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des joints.
  • Matériel d'étanchéité de haute qualité, vis et rondelles de couvercle en acier inoxydable 316 avec joints en néoprène.
  • Conception innovante de clip à ressort pour une installation facile et une utilisation répétée.
  • À utiliser avec des conduits rigides filetés en acier ou en aluminium.
  • Conception à dos plat pour une plus grande capacité de câblage et une plus grande stabilité de montage.

Form 7 conduit bodies offer a great approach in size for neat compact installation. This series is available in our Duraloy® iron and copper-free aluminum, with superior corrosive protected electro-statically applied paint.