Image of AN-8S Mamelon pour conduit rigide de 3" en acier (zingué), AN-8S
* Image représentative
Image of AN-8S Mamelon pour conduit rigide de 3" en acier (zingué), AN-8S

Mamelon pour conduit rigide de 3" en acier (zingué), AN-8S

Marque: Killark

No de catalogue: AN-8S

Mamelon pour conduit rigide de 3" en acier (zingué).

  • Les filets coniques (NPT) répondent aux dernières exigences de l'UL 1203

Killark’s rigid conduit nipples connect threaded or IMC conduit to cast hubs or drilled and tapped conduit openings. Their tapered threads (NPT) meet latest UL requirements. Available in a wide range of sizes and finished in copper-free aluminum and zinc plated steel.

Détails du produit

Général

Catalog Number

AN-8S

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

AN

Type

Rigid Conduit Nipple

Type de fini

Natural

UPC

783936113302

Dimensions

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « UL »

E311892

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements