Image of MBF391-GX2 Fluorescent Bi-Pin 39W 120V 3/4" montage au plafond, MBF391-GX2
Image of MBF391-GX2 Fluorescent Bi-Pin 39W 120V 3/4" montage au plafond, MBF391-GX2

Fluorescent Bi-Pin 39W 120V 3/4" montage au plafond, MBF391-GX2

Marque: Killark

No de catalogue: MBF391-GX2

39W Bi-Ppo Fluorescent 120V 3/4" Montage au plafond.

The MB Series is a compact low bay light fixture using compact fluorescent and HID lamps. The design of the MB Series makes it suitable for harsh and hazardous environments using a cast copper-free aluminum. Its low profile and compact design allow the MB Series to fit in areas where larger fixtures would not fit while still supplying high quality illumination.

Détails du produit

Général

Catalog Number

MBF391-GX2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

MB

Source d'éclairage

Compact Fluorescent

Type d'ampoule

Bi Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Ceiling

UPC

783936406442

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

39 W

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements