Marque: Killark
No de catalogue: OTB-6M
Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 70 pouces cubes.
Application
Catalog Number
OTB-6M
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Le fer
Motif du moyeu
TB
Série
O Series
Type
Conduit Body
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936480909
Dimensions
12 po x 6.75 po x 5.25 po
Hauteur
5.25 in
Largeur
6.75 in
Longueur
12 in
Poids
5.72 lb
Poids brut de l'emballage
5.72
Taille du moyeu
2"
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397