Image of C87 Moyeu C 3", corps de conduit en fer forme 7, C87

Moyeu C 3", corps de conduit en fer forme 7, C87

Marque: Killark

No de catalogue: C87

Moyeu C 3", corps de conduit en fer forme 7.

  • Capacités d'étanchéité améliorées, les joints d'étanchéité en néoprène fournissent un joint NEMA 3.
  • Convient aux endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des joints.
  • Matériel d'étanchéité de haute qualité, vis et rondelles de couvercle en acier inoxydable 316 avec joints en néoprène.
  • Conception innovante de clip à ressort pour une installation facile et une utilisation répétée.
  • À utiliser avec des conduits rigides filetés en acier ou en aluminium.
  • Conception à dos plat pour une plus grande capacité de câblage et une plus grande stabilité de montage.

Les corps de conduits Form 7 offrent une grande approche en termes de taille pour une installation compacte et soignée. Cette série est disponible dans notre aluminium Duraloy® sans fer et sans cuivre, avec une peinture appliquée électrostatiquement protégée contre la corrosion supérieure.