Image of C88 Moyeu C 3", corps de conduit en fer forme 8, C88

Moyeu C 3", corps de conduit en fer forme 8, C88

Marque: Killark

No de catalogue: C88

Moyeu C de 3 po, corps de conduit en fer forme 8.

  • Complètement interchangeable avec les corps, joints et couvercles concurrents.
  • La conception à dos plat offre une plus grande capacité cubique pour un tirage de fil plus facile et plus d'espace pour l'épissage.
  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles à joints.
  • Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés.
  • Passe-fils intégrés lisses.

Les corps de conduits de forme 8 offrent un espace plus grand pour les conducteurs plus lourds pour une installation plus facile et permettent un rayon de courbure plus grand. Cette série est disponible en fer avec une peinture appliquée électrostatiquement protégée contre la corrosion supérieure.