Marque: Killark
No de catalogue: PF-4
La fibre d’emballage Killark est fabriquée à partir d’un matériau sans amiante et sans danger pour l’environnement. Il est facile à utiliser et forme un barrage positif pour retenir le composé dans n'importe lequel de nos raccords d'étanchéité.
Application
Il est facile à utiliser et forme une digue positive pour maintenir le composé (type Killark SC) dans les raccords des séries ENY, EY et EYS.
Catalog Number
PF-4
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Fibre, laine minérale
Type
Packing Fiber
UPC
783936551043
Dimensions
10.12 po x 4.68 po x 7.062 po
Hauteur
7.062 in
Largeur
4.68 in
Longueur
10.12 in
Poids
0.26 lb
Poids brut de l'emballage
0.26
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5