- Type 4, 4X - offre une protection contre l'eau dirigée par le tuyau et la corrosion.
- Plateau de montage universel, pré-percé pour faciliter l'installation sur le terrain des démarreurs.
- Disposition pour la mise à la terre fournie en standard.
- Plus d'espace de câblage conforme aux dernières exigences NEC en matière de pliage de fils.
- Boulons de couvercle en acier inoxydable de qualité 316 à dégagement rapide.
- Joint d'étanchéité à bride situé à l'intérieur du boulon du couvercle pour empêcher l'infiltration d'eau dans le boîtier par les trous de boulon.
- Couvercle à charnière fourni en standard pour une mesure supplémentaire de sécurité et de commodité.
- La poignée du disjoncteur (MCP) peut être cadenassée en position « ON » ou « OFF ».
- Dispositions prévues pour le drain et le reniflard ainsi que les ouvertures de conduit pour l'alimentation et le contrôle.
- Bouton de réinitialisation fourni en standard.
- Deux ouvertures d'opérateur de commande fournies bouchées en standard.
- Des ouvertures supplémentaires peuvent être percées en usine ou sur le terrain.
- Boîtier sans cuivre (moins de 4/10 de 1 % de cuivre).
- Boîtier boulonné sur pattes de montage ductiles bidirectionnelles.
Killark's B7 Series of Hazardous Location Magnetic Motor Starters provide motor control utilizing single-speed, non-reversing NEMA-type starters. Rated for indoor and outdoor applications, the copper-free aluminum construction is ideal for harsh and hazardous environments. Standard starter manufacturer configurations include Eaton (Cutler Hammer) AN16 Series and Schneider (Square D) 8536 Series motor starters.