Marque: Killark
No de catalogue: B7014
La série B7 de démarreurs de moteur magnétiques pour emplacements dangereux de Killark permet de contrôler le moteur à l'aide de démarreurs de type NEMA à vitesse unique et sans inversion. Conçue pour les applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux. Les configurations standard des fabricants de démarreurs incluent les démarreurs de moteur Eaton (Cutler Hammer) série AN16 et Schneider (Square D) série 8536.
Application
Catalog Number
B7014
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Taille
4
Type
Aluminum Enclosure For Magnetic Motor Starter
UPC
783936020037
Poids brut de l'emballage
155
Taille
4
Tension nominale
600 V
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E83696