Image of B7EF Série B7E, 13 X 29,75 X 8,88, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier boulonné, B7EF

Série B7E, 13 X 29,75 X 8,88, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier boulonné, B7EF

Marque: Killark

No de catalogue: B7EF

Série B7E, 13 X 29,75 X 8,88, Classe I, II, III, BCDEFG, fonte d'aluminium, Type 4, Boîtier boulonné.

  • Construction en fonte d'aluminium sans cuivre, haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Boulons de couvercle captivés à dégagement rapide en acier inoxydable de qualité 316 pour une protection maximale contre la corrosion.
  • Les boulons triples ne nécessitent que 3 1/2 tours pour se désengager.
  • Joint torique de couvercle, matériau en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage sont boulonnées et fabriquées en alliage d'aluminium ductile.
  • Trous de montage du panneau arrière pré-percés.
  • Ouvertures de conduits et d’appareils installées en usine ou sur site.
  • Charnières en aluminium et quincaillerie en acier inoxydable standard sur les boîtes de taille moyenne à grande.
  • Encoches de bride encastrées pour permettre une ouverture plus facile du couvercle.

The B7E series bolted enclosures are for use in locations that are hazardous, corrosive, wet, hose down, dust, dirty, under both sever hot and cold ambient conditions. The B7E series is UL / CSA certified for Class I Groups BCD, Class I Zone 1 & 2 IIB+H2, Class II Groups EFG, Class III, Type 4 & 4X. The B7E are made of cast copper-free aluminum (less than 4/10 of 1%). Supplied standard with a Nitrile (BUNA-N) O-Ring, 316 tri-lead captive cover bolts, and ductile mounting lugs. The boxes have pre-drilled internal mounting bosses for factory or field installed mounting pans. Options include control operators, circuit breaker handles, NPT conduit openings & metric gland openings.