Image of LB17 Série Duraloy 7 - Corps de conduit en fer - Type LB - Taille du manchon ½" - Volume 4.0 pouces cubes, LB17

Série Duraloy 7 - Corps de conduit en fer - Type LB - Taille du manchon ½" - Volume 4.0 pouces cubes, LB17

$30.59 USD

Marque: Killark

No de catalogue: LB17

Série Duraloy 7 - Corps de conduit en fer - Type LB - Taille du manchon ½" - Volume 4.0 pouces cubes.

  • Capacités d'étanchéité améliorées, les joints d'étanchéité en néoprène fournissent un joint NEMA 3.
  • Convient aux endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des joints.
  • Matériel d'étanchéité de haute qualité, vis et rondelles de couvercle en acier inoxydable 316 avec joints en néoprène.
  • Conception innovante de clip à ressort pour une installation facile et une utilisation répétée.
  • À utiliser avec des conduits rigides filetés en acier ou en aluminium.
  • Conception à dos plat pour une plus grande capacité de câblage et une plus grande stabilité de montage.

Les corps de conduits Form 7 offrent une grande approche en termes de taille pour une installation compacte et soignée. Cette série est disponible dans notre aluminium Duraloy® sans fer et sans cuivre, avec une peinture appliquée électrostatiquement protégée contre la corrosion supérieure.