Image of EBLL-4 Série E - Corps de conduit en aluminium - Type à vis de blocage - Type LL - Taille de moyeu1-¼", EBLL-4

Série E - Corps de conduit en aluminium - Type à vis de blocage - Type LL - Taille de moyeu1-¼", EBLL-4

Marque: Killark

No de catalogue: EBLL-4

Série E - Corps de conduit en aluminium - Type à vis de blocage - Type LL - Taille de moyeu1-¼".

  • Flat back design for easy mounting close to walls
  • Cast of high strength, corrosion and weather resistant aluminum alloy with painted finish
  • May be used on aluminum or steel conduit
  • Lightweight, makes installation simple
  • Ideal for commercial and light industrial applications
  • Furnished with cover and gasket

Conception à dos plat pour un montage facile près des murs. Fonte d'alliage d'aluminium à haute résistance, résistant à la corrosion et aux intempéries avec finition peinte. Peut être utilisé sur des conduits en aluminium ou en acier. Léger, rend l'installation simple. Le volume est de 32 pi3. dans.

Général

Application

For use with EMT conduit in dry locations. Use conduit bodies for making turns in conduit systems, connecting conduit sections, as pull outlets, and to provide openings for maintenance and making taps and splices to conductors.

Catalog Number

EBLL-4

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LL

Type

Conduit Body

Type de fini

UPC

783936165691

Dimensions

Dimensions

6.7 po x 3.46 po x 2.875 po

Hauteur

2.875 in

Largeur

3.46 in

Longueur

6.7 in

Poids brut de l'emballage

1.17

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

LL

Logistique

Quantité dans l'emballage

2