- Elimine les exigences d'étanchéité externe.
- Coût d'installation réduit.
- Résistant aux intempéries NEMA 3.
- Câblage à code couleur avec plus d'espace pour faciliter l'installation sur le terrain.
- Vis captives en acier inoxydable pour l'assemblage du couvercle.
- Accessoire de verrouillage disponible doit être installé en usine.
- Bossage de mise à la terre pour la mise à la terre dans la boîte à bornes.
- Les corps des dispositifs et les couvercles sont en alliage d'aluminium fondu sans cuivre.
- Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs et des voyants lumineux sont en aluminium sans cuivre.
- L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs-sélecteurs est en acier inoxydable.
Les commandes d'interrupteur à bascule scellées en usine de la série Killark SEAL-X offrent des solutions à approvisionner dans les zones dangereuses ; Fonctions du moteur START/STOP et commutation de l'éclairage. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2, où les indices de protection de type 3, 7 et 9 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA.