Image of GOL1G1 Série G - Bouton-poussoir simple en aluminium à contact momentané prolongé - Bouton vert avec plaque signalétique "Start"/"Stop" - Capacité de contact 1NO, GOL1G1
* Image représentative
Image of GOL1G1 Série G - Bouton-poussoir simple en aluminium à contact momentané prolongé - Bouton vert avec plaque signalétique "Start"/"Stop" - Capacité de contact 1NO, GOL1G1

Série G - Bouton-poussoir simple en aluminium à contact momentané prolongé - Bouton vert avec plaque signalétique "Start"/"Stop" - Capacité de contact 1NO, GOL1G1

Marque: Killark

No de catalogue: GOL1G1

Série G - Bouton-poussoir simple en aluminium à contact momentané prolongé - Bouton vert avec plaque signalétique "Start"/"Stop" - Capacité de contact 1NO.

Killark GO SERIES Operators are a component use in conjunction with a Hazardous Location enclosure to provide control solutions in for; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications and more. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas for indoor and outdoor use. UL Listed and CSA Certified

Détails du produit

Général

Action

Momentary

Actionneur

Single Pushbutton

Application

  • Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.

Catalog Number

GOL1G1

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

1

Série

GO

Temp. ambiante Plage

UL: -25 to 40 ºC, CSA: -50 to 40 ºC, IEC: -20 to 40 °C

Type

Push Button

UPC

783936226002

Dimensions

Dimensions

6.75 po x 2.25 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

2.25 in

Longueur

6.75 in

Poids brut de l'emballage

0.66

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 0.55A INRUSH @ 125 VDC; 0.275A INRUSH @ 250 VDC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 0.55A BREAKING @ 125 VDC; 0.275A BREAKING @ 250 VDC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC; 10A CARRYING @ 600 VAC; 2.5A CARRYING @ 125 VDC; 2.5A CARRYING @ 250 VDC.

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E12379