Image of GOB4-R230CN34LEDCN Série G - Bouton poussoir en aluminium, certifié ATEX, à longue durée de vie, 110V, illuminé par LED - Lentille rouge avec plaque signalétique vierge - Sans contacts, GOB4-R230CN34LEDCN
* Image représentative
Image of GOB4-R230CN34LEDCN Série G - Bouton poussoir en aluminium, certifié ATEX, à longue durée de vie, 110V, illuminé par LED - Lentille rouge avec plaque signalétique vierge - Sans contacts, GOB4-R230CN34LEDCN

Série G - Bouton poussoir en aluminium, certifié ATEX, à longue durée de vie, 110V, illuminé par LED - Lentille rouge avec plaque signalétique vierge - Sans contacts, GOB4-R230CN34LEDCN

Marque: Killark

No de catalogue: GOB4-R230CN34LEDCN

Série G - Bouton poussoir en aluminium, certifié ATEX, à longue durée de vie, 110V, illuminé par LED - Lentille rouge avec plaque signalétique vierge - Sans contacts.

Killark GO SERIES Operators are a component use in conjunction with a Hazardous Location enclosure to provide control solutions in for; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications and more. Utilized in Class 1 Division 1 & 2, Class 1 Zone 1 & 2 areas for indoor and outdoor use. UL Listed and CSA Certified

Détails du produit

Général

Action

Momentary

Actionneur

Pilot Light and Momentary Pushbutton

Application

  • Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.

Catalog Number

GOB4-R230CN34LEDCN

Couleur

Red

Cycles de fonctionnement

10,000 hrs

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO

Temp. ambiante Plage

UL: -25 to 40 ºC, CSA: -50 to 40 ºC, IEC: -20 to 40 °C

Type

Indicator

UPC

783936225791

Dimensions

Poids brut de l'emballage

1

Profondeur

4

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

250 V

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « ATEX »

03ATEX 1203 U

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E12379