Marque: Killark
No de catalogue: GO40-KX0C
Les opérateurs Killark GO SERIES sont un composant utilisé conjointement avec un boîtier pour emplacements dangereux pour fournir des solutions de contrôle pour : Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA
Action
Momentary
Actionneur
Pushbutton
Application
Les opérateurs de panneaux de commande personnalisés de la série G sont conçus pour être utilisés dans des emplacements dangereux lorsqu'ils sont installés dans des boîtiers appropriés tels que les boîtiers des séries B7E, EXB, XJB, DB, SWB et GCS et les boîtiers de démarrage B7, Y7.
Catalog Number
GO40-KX0C
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de pôles
1
Série
GO
Temp. ambiante Plage
Type
Specialty
UPC
783936223728
Poids brut de l'emballage
0.4
Fréquence nominale
50/60 Hz
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classement(s) de risque
Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E150827
Action
Momentary
Actionneur
Pushbutton
Temp. ambiante Plage
Nombre de pôles
1