Image of GO-8176-2 Série G - Protecteur en caoutchouc pour les opérateurs de type GO1/GO21/GOL1 - Rouge, GO-8176-2

Série G - Protecteur en caoutchouc pour les opérateurs de type GO1/GO21/GOL1 - Rouge, GO-8176-2

Marque: Killark

No de catalogue: GO-8176-2

Série G - Protecteur en caoutchouc pour les opérateurs de type GO1/GO21/GOL1 - Rouge.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous des filets ¾"-14 NPSM
  • Les stations de contrôle peuvent être regroupées en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs Killark GO SERIES sont un composant utilisé conjointement avec un boîtier pour emplacements dangereux pour fournir des solutions de contrôle pour : Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA