Image of HKBX-GLC Série HKBX, corps RD 4-¼" ID 2-¾" DP et cache-objectif 3-⅝" visualisation Cen. Classe I, BCD, EX D, IIC UL/CSA, ATEX IECEx, en aluminium moulé sous pression, type 4, boîtier d'instrument, HKBX-GLC

Série HKBX, corps RD 4-¼" ID 2-¾" DP et cache-objectif 3-⅝" visualisation Cen. Classe I, BCD, EX D, IIC UL/CSA, ATEX IECEx, en aluminium moulé sous pression, type 4, boîtier d'instrument, HKBX-GLC

$415.95 USD

Marque: Killark

No de catalogue: HKBX-GLC

Série HKBX, corps RD 4-¼" ID 2-¾" DP et cache-objectif 3-⅝" visualisation Cen. Classe I, BCD, EX D, IIC UL/CSA, ATEX IECEx, aluminium moulé sous pression, type 4, boîtier d'instrument .

  • Boîtiers d'instruments compacts à corps rond avec couvercles à vis filetés pour lentilles en verre pour un accès facile à l'intérieur.
  • Construction en aluminium moulé sans cuivre haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Lentille en verre en chaux sodée trempée.
  • Joint torique de couvercle, matériau nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage moulées sont standard sur tous les boîtiers.
  • Vis de terre interne fournie sur tous les boîtiers.
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur du boîtier et les couvercles.
  • Ouvertures de conduit de traversée décalées (3/4" NPT) pour une utilisation maximale du volume intérieur.
  • Plaque de montage intérieure en « X » pour instrument/dispositif moulée dans le fond du boîtier pour plus de flexibilité.
  • Les couvercles sont équipés de vis de réglage inviolables protégées en standard.

Petit compact, 4-1/4 ID. boîtier à corps rond avec une profondeur de 2-3/4". Option de 2 couvercles de lentille filetés et 2 couvercles filetés vierges en 2 profondeurs. La série HBX est destinée à être utilisée dans des endroits dangereux, corrosifs, humides, arrosés, poussiéreux, sales, sous les deux