Image of HFCX Série HKBX, Couvercle plat classe I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, Aluminium moulé sous pression, Type 4, Boîtier d'instrumentation, HFCX
Image of HFCX Série HKBX, Couvercle plat classe I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, Aluminium moulé sous pression, Type 4, Boîtier d'instrumentation, HFCX

Série HKBX, Couvercle plat classe I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, Aluminium moulé sous pression, Type 4, Boîtier d'instrumentation, HFCX

$141.34 USD

Marque: Killark

No de catalogue: HFCX

Série HKBX, Couvercle plat classe I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, Aluminium moulé sous pression, Type 4, Boîtier d'instrumentation.

  • Les couvercles vides filetés permettent d'accéder facilement à l'intérieur
  • Construction en aluminium moulé sans cuivre, haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion
  • Anneau torique du couvercle, matériau Nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour un classement de type 4X
  • Finition en poudre époxy/polyester grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur des couvercles
  • Les couvercles sont munis de vis de réglage inviolables et carénées en standard.

Petit boîtier compact, corps rond de 4-1/4 ID. avec une profondeur de 2-3/4". Option de 2 couvercles de lentilles filetées et de 2 couvercles filetés vierges en 2 profondeurs. La série HBX est destinée à être utilisée dans des endroits dangereux, corrosifs, humides, arrosés, poussiéreux, sales, sous les deux saisons.

Détails du produit

Général

Application

  • Les instruments logés dans les boîtiers de la série HKBX sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HKBX conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux exigences nationales et internationales.

Catalog Number

HFCX

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

HKX

Type de couvercle

Threaded

UPC

783936181745

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E83696

Logistique

Quantité dans l'emballage

2