Image of HKH3PSMTIV HKH Interrupteur sélecteur à 3 positions à contact maintenu - came indépendante, vertical, HKH3PSMTIV

HKH Interrupteur sélecteur à 3 positions à contact maintenu - came indépendante, vertical, HKH3PSMTIV

Marque: Killark

No de catalogue: HKH3PSMTIV

HKH Interrupteur sélecteur à 3 positions à contact maintenu - came indépendante, vertical.

  • Actionneur à utiliser avec les blocs de contact HKH sur rail Din et montés sur panneau pour les applications de type 3, 4, 4X, 12, 13 et IP66.

Killark HKH HAZCON™ Series Control Stations provide control solutions in hazardous location areas to supply; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications, ON/OFF functions for Lighting Circuits and more. Utilized in Class 1 Division 2, Class 1 Zone 1 areas where Type 3, 4, 4X, 12 and 13 weather-ingress ratings are required for indoor and outdoor use. Certified for use in the European Union with ratings for IECEx and ATEX in addition to IP66 water ingress protection.