Image of HKHPBSSMFCLO Interrupteur de sélection à bouton-poussoir momentané en forme de champignon avec couvercle à rabat en plastique verrouillable, HKHPBSSMFCLO
* Image représentative
Image of HKHPBSSMFCLO Interrupteur de sélection à bouton-poussoir momentané en forme de champignon avec couvercle à rabat en plastique verrouillable, HKHPBSSMFCLO

Interrupteur de sélection à bouton-poussoir momentané en forme de champignon avec couvercle à rabat en plastique verrouillable, HKHPBSSMFCLO

Marque: Killark

No de catalogue: HKHPBSSMFCLO

Interrupteur de sélection à bouton-poussoir momentané en forme de champignon avec couvercle à rabat en plastique verrouillable.

Killark HKH HAZCON™ Series Control Stations provide control solutions in hazardous location areas to supply; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications, ON/OFF functions for Lighting Circuits and more. Utilized in Class 1 Division 2, Class 1 Zone 1 areas where Type 3, 4, 4X, 12 and 13 weather-ingress ratings are required for indoor and outdoor use. Certified for use in the European Union with ratings for IECEx and ATEX in addition to IP66 water ingress protection.

Détails du produit

Général

Action

Lockout

Application

  • Couvercle en cours d'usage en plastique utilisé pour les actionneurs de boutons-poussoirs momentanés, les actionneurs de sélecteurs et les actionneurs de boutons-poussoirs coup-de-poing.

Catalog Number

HKHPBSSMFCLO

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Plastique

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Série

HKH

UPC

783936113944

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements