Image of KB1DCEN Série KB - Purgeur en aluminium certifié ATEX et IECEx - Filetage ½Inch NPT, KB1DCEN

Série KB - Purgeur en aluminium certifié ATEX et IECEx - Filetage ½Inch NPT, KB1DCEN

Marque: Killark

No de catalogue: KB1DCEN

Le drain et le reniflard KB & KDB sont installés soit en bas, soit en haut d'un boîtier. Lorsqu'ils sont installés dans le bas, ils agissent comme un drain alimenté par gravité pour expulser l'humidité de la condensation qui peut s'accumuler dans les boîtiers électriques. Lorsqu'ils sont installés dans le haut d'un boîtier, ils agissent comme un reniflard permettant à l'air d'entrer et empêchent un vide qui pourrait empêcher le drain de fonctionner. pour s'écouler correctement. Ils sont certifiés UL/cCSAus/FM pour Classe I Classe I Zone 1 & 2 Classe III, Type 4 & 4X. Également ATEX, IEC Ex, Ex db IP66 avec suffixe « CEN ». Examinez chaque pièce pour vérifier son adéquation à la classification de danger et l'organisme notifié. Les KB et KDB sont proposés en aluminium, en acier inoxydable série 300 et en acier inoxydable 316. Tailles de filetage ¼" à 1/2" NPT et tailles métriques M16 et M20.

  • Convient aux environnements antidéflagrants et anti-poussière
  • aluminium sans cuivre
  • finition anodisée bleu clair.

Le filetage du drain est de 1/2" NPT.