Image of KP-303E45 Série KP - Fiche aluminium 30 Amp - Type E - Circuit 2W 3P - Gamme de passe-fils 0.625-0.875" - 115/230VAC à 60Hz, KP-303E45

Série KP - Fiche aluminium 30 Amp - Type E - Circuit 2W 3P - Gamme de passe-fils 0.625-0.875" - 115/230VAC à 60Hz, KP-303E45

Marque: Killark

No de catalogue: KP-303E45

Série KP - Fiche aluminium 30 Amp - Type E - Circuit 2W 3P - Gamme de passe-fils 0.625-0.875" - 115/230VAC à 60Hz.

  • Convient lorsqu'une connexion est nécessaire pour des équipements portables ou mobiles tels que des outils, des moteurs, des baladeuses, etc.
  • Bornes à souder pour une connexion sûre
  • Logement en aluminium sans cuivre
  • Contacts à action retardée garantissant une interconnexion sûre
  • Large éventail d'ouvertures pour les passe-fils
  • Broche de mise à la terre extra longue établissant le contact en premier et le rompant en dernier.

La série de fiches et de prises Killark KP/KR offre une solution robuste pour les applications nécessitant une fiche/une prise robuste. Des fiches et des prises peuvent être utilisées lorsque des appareils sont nécessaires dans des endroits rendus dangereux par la présence de gaz ou de vapeurs inflammables. L'ensemble à action retardée garantit que la fiche ne peut pas être retirée sous charge, évitant ainsi un arc ou une étincelle dangereuse. La construction scellée en usine spécifie qu’aucun joint externe supplémentaire n’est requis. Les fiches de la série KP utilisent des bornes soudées, tandis que les prises de la série KR utilisent des fils conducteurs pour la terminaison.