Image of KP-604F34SU37 Série KP - Fiche aluminium 60 Amp - Type F - Circuit 3W 4P - Gamme de passe-fils 1.250-1.500" - 115/230VAC 60Hz- Rotation à droite, KP-604F34SU37
* Image représentative
Image of KP-604F34SU37 Série KP - Fiche aluminium 60 Amp - Type F - Circuit 3W 4P - Gamme de passe-fils 1.250-1.500" - 115/230VAC 60Hz- Rotation à droite, KP-604F34SU37

Série KP - Fiche aluminium 60 Amp - Type F - Circuit 3W 4P - Gamme de passe-fils 1.250-1.500" - 115/230VAC 60Hz- Rotation à droite, KP-604F34SU37

Marque: Killark

No de catalogue: KP-604F34SU37

Série KP - Fiche aluminium 60 Amp - Type F - Circuit 3W 4P - Gamme de passe-fils 1.250-1.500" - 115/230VAC 60Hz- Rotation à droite.

The Killark KP/KR series of plugs and receptacles provide a robust solution for applications requiring a heavy duty plug/receptacle. Plugs and receptacles may be used where devices are needed in locations made hazardous by the presence of flammable gases or vapors. The delayed action assembly ensures that the plug cannot be removed under load, preventing a dangerous arc or spark. Factory sealed construction specifies that no additional external seals are required. KP series plugs utilize soldered terminals, whereas KR series receptacles utilize wire leads for termination.

Détails du produit

Général

Catalog Number

KP-604F34SU37

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Nombre de pôles

3

Série

KP

Type

Pin & Sleeve

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936043005

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB,IIA

Ressources et téléchargements