Marque: Killark
No de catalogue: MC2X9
La nouvelle série MC2X est conçue exclusivement pour les câbles blindés soudés et ondulés en continu et les câbles non armés et agit comme une barrière pour les zones dangereuses. Cette série propose désormais un composé de résine Hawke Express et CELOX simple à utiliser pour pr
Catalog Number
MC2X9
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
MC2X
Type
Cable Gland
Type de fini
UPC
783936179858
Taille du moyeu
3-1/2"
Plage de câbles
2.77 - 3.46 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer