Marque: Killark
No de catalogue: MOLB-6CG
Un dôme surélevé offre un espace de câblage supplémentaire. Livré avec couvercle et joint. Le volume est de 100 cu. dans.
Application
Mogul fittings are normally used where the standard "O" Series conduit bodies do not offer a sufficient amount of wiring room. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a weather-proof chamber.
Catalog Number
MOLB-6CG
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Type
Mogul Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936410197
Dimensions
15 po x 3 po x 6 po
Hauteur
6 in
Largeur
3 in
Longueur
15 in
Poids brut de l'emballage
3
Taille du moyeu
2"
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB
Quantité dans l'emballage
2