Image of OC-6CG Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type C - Taille du manchon 2" - Volume 70.0 pouces cubes, OC-6CG
Qualifié Buy America(n)

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type C - Taille du manchon 2" - Volume 70.0 pouces cubes, OC-6CG

Marque: Killark

No de catalogue: OC-6CG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type C - Taille du manchon 2" - Volume 70.0 pouces cubes.

  • Up to date with 419 and tapered hubs specifications
  • Type 4 when used with neoprene gasket and cover
  • Malleable iron suitable for use in concrete
  • Interchangeable with competitive cover/gasket
  • Staked stainless steel screws on stamped covers
  • 1-1/4” – 4” LB and C hub configurations now available withrollers for relief of pulling conductors
  • Killark K-Pak available which neatly packs cover and gaskettogether with displayed part number and UPC bar code store front displaying
  • For conduit body packaged with cover and gasket, add CG to the catalog number

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 70 cu. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OC-6CG

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

C

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

UPC

783936450193

Dimensions

Dimensions

12 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

12 in

Poids brut de l'emballage

2.5

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

  • Buy American Act Compliant (All status valid till December 2025)
  • BABA Compliant (All status valid till December 2025)

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

C

Logistique

Quantité dans l'emballage

2