Image of VM4LC06530 Série VM4LC LED High Bay/ Low Bay, classé dangereux 65 Watt, 120-277 VAC 5000K, 10200 Lumens, VM4LC06530
Image of VM4LC06530 Série VM4LC LED High Bay/ Low Bay, classé dangereux 65 Watt, 120-277 VAC 5000K, 10200 Lumens, VM4LC06530

Série VM4LC LED High Bay/ Low Bay, classé dangereux 65 Watt, 120-277 VAC 5000K, 10200 Lumens, VM4LC06530

Marque: Killark

No de catalogue: VM4LC06530

La série VM4L est un luminaire de faible et de grande hauteur utilisant des LED à haut rendement énergétique. Le design du VM4LB avec son dissipateur thermique de type ampoule crée une distribution lumineuse similaire à celle d'une lampe HID. Le VM4LC avec son dissipateur de chaleur concave crée une distribution lumineuse sans lumière ascendante. Ce luminaire est composé d'un logement et d'une monture en aluminium fondu sans cuivre, adapté aux environnements difficiles et dangereux. Le design du dissipateur thermique interne de ce luminaire permet de conserver un aspect propre à l'extérieur du luminaire, créant ainsi un luminaire LED qui ne contient pas d'ailettes thermiques externes.

  • Français Une protection contre les surtensions supplémentaire de 20 KA/10 KV est standard pour les modèles 120-277 VCA et une protection contre les surtensions de 10 KA/10 KV est standard pour les modèles 347-480 VCA.
  • Apparence industrielle traditionnelle, adéquation et performances photométriques
  • Grande variété d'optiques, y compris des globes, des globes avec réflecteurs, des réfracteurs tout en verre, des réfracteurs à tête rotative et des lentilles plates
  • Système de montage de réservoir breveté Swing-Barrel Nut
  • Dispositions de montage en option, y compris suspension, mur, plafond, poteau et autres
  • Les boîtiers LED VM4L peuvent être adaptés aux boîtes d'épissure VM existantes pour une mise à niveau à partir de sources HID
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000 K (plage CCT) environ. 70 CRI
  • Économies d'énergie - moins de 130 watts de puissance
  • Longue durée de vie - 50 000 à 55 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Adapté aux environnements ambiants de -40 °C à 65 °C sur certains modèles
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistant aux vibrations
  • Option de double pilote (DDR) - Pour des économies d'énergie supplémentaires, la moitié du luminaire peut être éteinte
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistant aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)
  • Deux styles de dissipateur thermique interne à LED » Ampoule VM4LB » Concave VM4LC

The VM4L Series is a low bay and high bay fixture using energy efficient LED's. The design of the VM4LB with the bulb style heat sink creates a light distribution similar to a HID lamp. The design of the VM4LC with the concave style heat sink creates a light distribution with no up light. This fixture is made with a cast copper-free aluminum housing and mount that is suitable for harsh and hazardous environments. With the design of this fixtures internal heat sink keeps a clean look on the outside of the fixture creating a LED fixture that does not contain external heat fins.

Détails du produit

Général

Application

  • Les luminaires LED Certilite® V VM4L sont conçus pour des installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour des zones NEMA 3 et 4X où l'on peut s'attendre à du vent, de l'eau, de la neige ou des conditions ambiantes élevées. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux

Catalog Number

VM4LC06530

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

9453

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

VM4L

Source d'éclairage

LED

Type d'élément optique

Enclosed Reflector With Polycarbonate Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Pendant

UPC

783936082455

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

145.4

Puissance en Watts

65 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1