Image of XLRT-22 Série X - Corps de conduit en aluminium - Type LRT - Diamètre de manchon ¾" -Volume 7,0 pouces cubes, XLRT-22

Série X - Corps de conduit en aluminium - Type LRT - Diamètre de manchon ¾" -Volume 7,0 pouces cubes, XLRT-22

Marque: Killark

No de catalogue: XLRT-22

Série X - Corps de conduit en aluminium - Type LRT - Diamètre de manchon ¾" -Volume 7,0 pouces cubes.

  • Classé pour les emplacements difficiles et dangereux (voir les spécifications pour les valeurs nominales)
  • Bagues intégrales
  • Couvercles faciles d'accès

Les corps de la série X/XALB de Killark offrent une excellente approche en termes de taille pour une installation compacte et soignée. Cette série est en aluminium sans cuivre, avec une peinture appliquée électrostatiquement protégée contre la corrosion supérieure.