Image of XS-42C Série XS - Boîtier de dérivation et couvercle en aluminium avec interrupteur à bascule 2-pôles - Taille du manchon de conduit ½ po - 20 ampères, XS-42C

Série XS - Boîtier de dérivation et couvercle en aluminium avec interrupteur à bascule 2-pôles - Taille du manchon de conduit ½ po - 20 ampères, XS-42C

Marque: Killark

No de catalogue: XS-42C

Série XS - Boîtier de dérivation et couvercle en aluminium avec interrupteur à bascule 2-pôles - Taille du manchon de conduit ½ po - 20 ampères.

  • Ensembles d'interrupteurs à levier rotatif à l'avant
  • Dispositions standard pour le cadenassage en position "ON" ou "OFF"
  • Le levier est relié à un arbre fileté en acier inoxydable qui passe à travers le couvercle.

Les stations de commande Killark XCS SERIES TUMBLER SWITCH fournissent des moyens de contrôle dans les zones dangereuses pour allumer et éteindre les moteurs, les ventilateurs, les lumières, etc. Utilisées dans les zones de classe 1 division 1 et 2, classe 1 zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure, il s'agit d'une unité non scellée en usine nécessitant la nécessité d'un raccord d'étanchéité pour conduit. Répertorié UL et certifié CSA.

Général

Action

DP

Actionneur

Lever

Application

Utilisé lorsqu'il est nécessaire d'établir, de rompre ou de modifier des connexions dans un circuit électrique.

Catalog Number

XS-42C

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de pôles

2

Série

XS

Temp. ambiante Plage

Type

Aluminum Tumbler Switch Box And Cover

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936930466

Dimensions

Poids brut de l'emballage

2.4

Profondeur

4-1/4

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11712

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

DP

Actionneur

Lever

Temp. ambiante Plage

Configuration

Nombre de pôles

2

Type de fond de panier

SWB