Image of XSD-51 Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium 1-groupe - 1-pôle monophasé - Feed-Thru - Taille du moyeu ¾ In, XSD-51
* Image représentative
Image of XSD-51 Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium 1-groupe - 1-pôle monophasé - Feed-Thru - Taille du moyeu ¾ In, XSD-51

Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium 1-groupe - 1-pôle monophasé - Feed-Thru - Taille du moyeu ¾ In, XSD-51

Marque: Killark

No de catalogue: XSD-51

Série XSD/XSX/FXSD/FXSX - Interrupteur manuel de démarrage de moteur en aluminium 1-groupe - 1-pôle monophasé - Feed-Thru - Taille du moyeu ¾ In.

  • Protection du moteur en marche lorsque des réchauffeurs de surcharge sont utilisés.
  • Les boîtiers sont en alliage d'aluminium moulé sans cuivre.
  • L'arbre de commande est en acier inoxydable.
  • Ensembles multiples disponibles en combinaison avec des veilleuses, des boutons-poussoirs et des interrupteurs sur demande.
  • Le joint à bride de terre entre le couvercle boulonné et la boîte fournit le chemin de flamme requis.
  • Les dispositions pour le cadenassage de l'interrupteur en position « ON » ou « OFF » sont standard.

Killark's XSD/XSX Series of Hazardous Location Manual Motor Starting Switches provide manual starting and stopping of motor loads. Rated for indoor applications, the copper-free aluminum construction is ideal for harsh and hazardous environments. Standard motor rated switch configurations include Square D Type F with Overload Protection (XSD Series) and Square D Type K (XSX Series). Note: Overload Heaters are required, but not included as standard, and need to be specified based on FLA (Full Load Amps) of motor.

Détails du produit

Général

Application

  • Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge.

Catalog Number

XSD-51

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Puissance max. (hp)

1

Série

XSD

Type

Aluminum Manual Motor Starting Switch With Overload Protection

UPC

783936932170

Dimensions

Dimensions

3 po x 4 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

4 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

2.4

Caractéristiques électriques

Facteur de puissance

0.9

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

230 V

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53360 / E12379