
Marque: Killark
No de catalogue: XSX-12
La série XSD/XSX de commutateurs de démarrage de moteur manuels pour emplacements dangereux de Killark permet le démarrage et l'arrêt manuels des charges de moteur. Conçue pour les applications intérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux. Les configurations standard de commutateurs à moteur incluent Square D Type F avec protection contre les surcharges (série XSD) et Square D Type K (série XSX). Remarque : Des chauffages de surcharge sont requis, mais ne sont pas inclus en standard, et doivent être spécifiés en fonction du FLA (Full Load Amps) du moteur.
Application
Permet le démarrage et l'arrêt manuels de petits moteurs CA ou CC. Protection du moteur en cas d'utilisation de résistances de surcharge. La série XSX (sans protection contre les surcharges) est idéale pour les applications en ligne où un moyen de déconnexion positif est nécessaire.
Catalog Number
XSX-12
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Puissance max. (hp)
3
Série
XSX Series
Type
Aluminum Manual Motor Starting Switch Without Overload Protection
UPC
783936933429
Poids brut de l'emballage
2.4
Facteur de puissance
0.9
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
600 V
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Puissance max. (hp)
3