Marque: Killark
No de catalogue: VMS5B
VM Series Splice Box
Catalog Number
VMS5B
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
VM
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Stanchion Straight 90°
UPC
783936786650
Poids
7 lb
Taille du moyeu
1-1/2"
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Quantité dans l'emballage
1