Image of VFC-100 V Corps du luminaire - fermé et joint - 150W maximum, VFC-100

V Corps du luminaire - fermé et joint - 150W maximum, VFC-100

Marque: Killark

No de catalogue: VFC-100

Série V - Corps du luminaire V - Corps du luminaire fermé et joint - 150W maximum.

  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement
  • Conception modulaire
  • Les moyeux sont filetés pour être fixés à un conduit
  • Vis de fixation dans la lampe suspendue
  • Aluminium sans cuivre (moins de .004%)

Luminaire à incandescence utilitaire série V pour emplacement humide, fermé et avec joint d'étanchéité. Le boîtier est doté d'une peinture en poudre époxy appliquée électrostatiquement pour résister à la corrosion.