Image of VUAGG-2-100A SU104 100W Série V Incandescente - Lampe suspendue - Hub 3/4" avec globe et grille de protection ambrés - Pack unitaire, VUAGG-2-100A SU104

100W Série V Incandescente - Lampe suspendue - Hub 3/4" avec globe et grille de protection ambrés - Pack unitaire, VUAGG-2-100A SU104

Marque: Killark

No de catalogue: VUAGG-2-100A SU104

100W Série V Incandescente - Lampe suspendue - Hub 3/4" avec globe etprotection ambrés - Paquet unitaire.

The V Series Utility Incandecent enclosed and gasketed wet locaion fixture. The housing has a electrosatically applied epoxy poweder coat paint for corosion resistance.

Détails du produit

Général

Catalog Number

VUAGG-2-100A SU104

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

V Series

Source d'éclairage

Incandescent

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Ceiling

UPC

783936065854

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Ressources et téléchargements